You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Sensores ultrassônicos com grande alcance

Versões com invólucros de aço inoxidável robusto ou plástico

  • Grande alcance de até 8 m
  • Ajuste mais fácil através do botão de configuração (teach), da configuração do cabo ou do IO-Link
  • O transdutor acústico de vibração reduz a aderência de sujeiras
  • Princípio de medição independentemente da cor, transparência ou intensidade de brilho do objeto

Sensores ultrassônicos enviam e recebem ondas na área ultrassônica. O objeto a ser detectado reflete as ondas sonoras e as informações de distância são determinadas por medição de tempo. Ao contrário de no caso de sensores ópticos, a detecção não é influenciada por cor, transparência e intensidade de brilho do objeto. Assim por exemplo, as embalagens alveolares da tecnologia de embalagens, as bandejas plásticas da indústria alimentícia ou níveis podem ser detectados de forma confiável.

Modelo compacto M18: a alternativa para superfícies difíceis
Os sensores ultrassônicos ifm no modelo M18 apresentam uma área cega relativamente pequena e um grande alcance que normalmente só são obtidos por modelos maiores. Mesmo no caso de sujeira pesada os sensores trabalham de forma confiável e portanto podem ser utilizados em aplicações nas quais os sensores óticos chegam a seus limites.

Modelo M30: grande alcance até 8 metros
Os novos sensores ultrassônicos no modelo M30 se caracterizam por um alcance de até 8 metros. Deste modo, estes sensores são ideais para a detecção de objetos a grandes distâncias ou para o monitoramento contínuo de nível, como por exemplo de materiais a granel ou líquidos. Graças ao IO-Link, é possível ajustar a largura do cone de som individualmente e adapta-lo à aplicação. Assim as reflexões indesejadas na parte interior do tanque são evitadas.

Detecção de objetos para grandes alcances de detecção e superfícies difíceis

Decidindo-se por uma versão IO-Link entre os sensores ultrassônicos ifm

Trecho da gama de produtos