You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Um para todas as aplicações: sensor Kplus indutivo em invólucro plano

  • Detecção segura de todos os metais graças ao fator de correção (K=1) uniforme
  • O modelo compacto aumenta as possibilidades de aplicações e reduz os custos de armazenamento
  • Aplicação resistente à interferências graças à alta resistência à campos magnéticos de até 300 mT
  • Revestimento antiaderente evita queimaduras por respingos de solda

Economia de espaço e aplicação versátil
O sensor compacto Kplus em formato retangular IQ é usado na determinação de posição de objetos metálicos em aplicações industriais com espaço limitado. Com distância de comutação constante para todos os metais e cabo PUR adequado para corrente de arrastro, o sensor é, sem esforço adicional, apropriado para vários tipos de cenários de aplicação dentro de uma instalação.

Robusto e resistente à soldagem
Com uma resistência magnética extrema, cabo com revestimento reforçado e um revestimento antiaderente, este sensor está perfeitamente equipado para a aplicação em áreas de soldagem.