You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Produtos novos
  2. IO-Link
  3. Monitoramento simples dos valores do processo pelo celular!

Monitoramento simples dos valores do processo pelo celular!

  • Novo conector Bluetooth IO-Link em linha*
  • Aplicativo ifm QuickLook disponível para smartphone e tablet
  • Transparente para o mestre

O grande benefício graças ao IO-Link

  • Com grande memória de histórico
  • Transmissão de todos os valores do processo e eventos de um sensor

Visualização rápida e simples dos valores de processo no smartphone
Com o novo conector e o aplicativo ifm QuickLook correspondente, os usuários podem agora monitorar diretamente os valores de medição e eventos transmitidos via IO-Link. Para isso, o conector é simplesmente instalado no tubo entre o sensor IO-Link e o mestre e é estabelecida uma conexão de bluetooth entre o smartphone e o conector bluetooth IO-Link em linha. Este sistema é perfeito para controlar valores do processo de sensores instalados em locais inacessíveis ou de sensores sem display. Além disso, o conector também possui uma memória de histórico para o registro de dados, que facilita o diagnóstico da instalação.

Requisitos do sistema
O aplicativo está disponível tanto na loja "Apple APP Store" como na "Google Play Store". É necessário um sistema operacional iOS a partir da versão 8.0 ou um sistema operacional androide a partir da versão 4.3. O smartphone tem que suportar o bluetooth 4.0.