You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Mestre IO-Link especialmente para a indústria automobilística

  • Mestre IO-Link de 4 e 8 portas desenvolvido de acordo com as diretrizes da AIDA
  • Alimentação em cadeia de margaridas com tecnologia de conexão M12 padronizada com codificação L, máx. 2 x 16 A
  • Conexão de atuadores até 2 A

O grande benefício graças ao IO-Link

  • Medição de corrente e limite de corrente ajustável por porta
  • Mestre e dispositivos configuráveis com o software LR DEVICE

Módulos de barramento de campo robustos com conexão segura
Os mestres IO-Link descentralizados funcionam como gateway entre sensores IO-Link inteligentes e o barramento de campo. Eles são a escolha perfeita mesmo em ambientes difíceis: os materiais e métodos de produção são idênticos aos dos cabos de conexão ifm da série EVC testada e comprovada. A tecnologia ecolink garante conexões M12 impermeáveis, confiáveis e permanentes dos cabos de conexão.

Mestres IO-Link para a indústria automobilística
A AIDA (iniciativa de automação dos fabricantes de automóveis alemães) definiu um padrão para mestres IO-Link na indústria automobilística. A conexão elétrica de codificação L com terra funcional deve ser usada em todos os módulos de campo futuros. Além disso, este mestre cumpre com as exigências de etiquetagem da AIDA e da conexão Profinet mais recente.

Vantagens e utilidade para os clientes

16 amperes em um conector M12
A alimentação do mestre IO-Link ocorre através do conector M12 com codificação L padronizado. Esta tecnologia de conexão com 5 x 2,5 mm2 pode ser usada para a alimentação do sensor e do atuador com 16 A no total. A energia pode ser transmitida pelo mestre (cadeia de margarida).

Conexão de atuadores 2A de alta necessidade energética
O pino 2 de uma porta B pode ser ajustado opcionalmente em um modo de saída digital. Assim é possível comutar válvulas magnéticas grandes e atuadores com até 2 A.

Monitoramento energético
Existe um limite de corrente por porta que pode ser ajustado pelo CLP. Além disso é possível medir valores de tensão e de corrente de cada porta. Portanto é possível determinar facilmente a necessidade energética de uma instalação e transmitir para o sistema ERP para análise.

Configurar sensores com LR DEVICE
O software intuitivo encontra todos os mestres IO-Link na rede e cria uma visão geral do sistema completo. Além disso, são representados todos os sensores conectados com os respectivos parâmetros. Com isso, é possível parametrizar todos os sensores no sistema a partir de um local central.