You probably do not come from: Brazil.  If necessary, change to: United States
  1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. IO-Link
  4. Conversor entre sinais analógicos e IO-Link

Conversor entre sinais analógicos e IO-Link

  • Conversão de sinais analógicos em IO-Link ou vice-versa (dependendo da versão)
  • Compatível com valores analógicos como sinais de corrente ou de tensão (4...20 mA ou 0...10 V)
  • Conexão com a indústria 4.0 para sensores analógicos padrões

O grande benefício graças ao IO-Link

  • Parametrização fácil via IO-Link
  • Redução de falhas devido à transmissão digital

Conversão de sinais analógicos para IO-Link
Com os DP2200 e DP1222 convertidos, os sinais de sensores analógicos 4...20 mA ou 0...10 V podem ser transferidos para uma comunicação digital IO-Link. Vantagens: A transferência digital do valor do processo é insensível à influências EMC. Além disso, com os conversores, os sinais analógicos antigos podem ser usados em aplicações modernas da indústria 4.0.

Conversão do IO-Link para sinais analógicos
Os conversores DP1213 e DP1223 transformam valores digitais de medição IO-Link em dois sinais analógicos independentes, em 4...20 mA ou 0...10V, dependendo da versão. Sinais analógicos são necessários por exemplo como valores nominais para válvulas proporcionais ou para conversor de frequência para o controle de motores.