You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

A chave para o IoT industrial

  • Pré-configurado, não há necessidade de um cartão SIM
  • Painel de controle baseado na web para a visualização e análise dos dados da nuvem
  • E-mail ou mensagem SMS se o valor limite for excedido

O grande benefício graças ao IO-Link

  • Envia dados do sensor IO-Link direto para a nuvem através da rede móvel
  • Podem ser conectados dois sensores IO-Link

Conexão de nuvem para todos os sensores IO-Link
O gateway IoT detecta até dois sensores IO-Link conectados e envia automaticamente seus valores de processo via rede móvel GMS diretamente para a nuvem onde os dados são gravados. O usuário pode visualizar e analisar os dados através de um painel de controle baseado na web.

Envio de alarmes através de mensagem SMS ou e-mail
Com apenas alguns cliques de mouse é possível ajustar os valores limites no painel de controle, para que o operador da instalação possa ser avisado por e-mail ou mensagem SMS, caso os valores forem excedidos ou não alcançados.

Exportar
Os dados de todos os sensores podem ser resumidos automaticamente em forma de relatório ou exportados a qualquer momento.

Do sensor ao IoT
As informações do sensor podem ser detectadas e enviadas para a nuvem sem ser necessário conectar com um controlador, PC ou rede da empresa. Além de uma alimentação de tensão e da disponibilidade de rede GMS, o gateway não precisa de nenhuma outra infraestrutura Como todos os produtos ifm ele tem uma construção robusta e possui o alto grau de proteção IP 65. Assim ele pode ser usado diretamente em ambientes industriais adversos.

Exemplos de aplicação
O gateway é apropriado para todas as aplicações nas quais uma transmissão de valores de medição em tempo real não é prioritariamente necessária. Desta maneira, também é possível monitorar e avaliar as plantas afastadas não conectadas com a infraestrutura da empresa.

Por exemplo:

  • monitoramento de tanque com um sensor de nível do tipo KQ10
  • Medição do consumo de ar comprimido e monitoramento de vazamento com um medidor de ar comprimido do tipo SD
  • Monitoramento de ventiladores através de um sensor de diagnósticos de oscilações do tipo VVB
  • Monitoramento de válvula através de um sensor para válvulas MVQ