1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sistemas de identificação
  4. Antenas RFID com IO-Link para diferentes aplicações

Antenas RFID com IO-Link para diferentes aplicações

Parametrização, diagnóstico e tratamento de dados flexíveis, e ainda perfeita para tarefas de identificação com pequeno volume de dados

  • Várias versões de dispositivos para diferentes aplicações
  • Flexível em parametrização, diagnóstico e tratamento de dados graças ao IO-Link
  • Perfeito para tarefas de identificação com pequeno volume de dados
  • Visualização simples dos parâmetros da antena com LR DEVICE ou mestre IO-Link através do IODD

Áreas de aplicação
Graças à integração mais fácil através do IO-Link, as novas antenas RFID possuem um amplo espectro de utilização. São ideais para a aplicação na identificação de suportes de peças de produção em correias transportadoras, pois são poucos os dados a serem transmitidos. Em máquinas-ferramentas, carregadores e peças moldadas podem ser detectados através de RFID e IO-Link. Isto faz diminuir o tempo de ciclo e aumentar a quantidade de produção. Na produção de automóveis, as carrocerias e os motores são comparados com o número de pedidos através de RFID, para controlar etapas de processamento ou controlar a montagem final.

Vantagens da solução RFID ifm:
ifm oferece a mais ampla gama de produtos em sensores IO-Link do mercado. As novas antenas RFID completam agora a oferta. As antenas RFID são concebidas para serem conectadas com o mestre IO-Link. Estes oferecem até oito conectores fêmeas M12 para conectar antenas RFID IO-Link. Para a comunicação com os controladores superiores e dependendo do modelo, o mestre IO-Link é provido de uma interface EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP ou Profinet. A forma robusta das antenas com grau de proteção IP 67 e IP 69K permite a utilização direta em ambientes industriais adversos. Todos os TAGss RFID podem ser usados conforme o padrão HF ISO 15693.

Largura de dados
A largura de dados na imagem do processo é de 32 bytes. A largura de dados úteis na imagem do processo é de respectivamente 28 bytes na entrada e na saída.

Funções IO-Link

  • Upload e download de parâmetros para troca de dispositivo
  • Leitura do repetidor identificador exclusivo (UID - unique identifier)
  • Leitura e escrita dos dados de usuário do repetidor

Funções adicionais do IO-Link:

  • Indicação do bit de presença do TAG
  • Antena ligada / desligada
  • Possível configurar o tempo de espera de dados