1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de posição
  4. Sensores indutivos completamente metálicos de alta qualidade com dimensões compactas

Sensores indutivos completamente metálicos de alta qualidade com dimensões compactas

Detecção confiável de posições finais através de maiores distâncias de comutação até mesmo em condições adversas à temperaturas de até 100 °C

  • Versão de aço inoxidável de alta qualidade
  • Aplicação em espaços limitados graças às dimensões compactas
  • Grande faixa de temperatura de até 100 °C
  • Conexão fácil através do conector M12
  • Área da rosca completamente útil
  • Alta confiabilidade graças ao grau de proteção de IP 65 à IP 69K

Sensores completamente metálicos
Os sensores completamente metálicos são utilizados em locais onde as condições de aplicação mais adversas influenciam a tecnologia de sensores. Temperaturas de até 100 °C não influenciam a detecção confiável das posições finais. O invólucro metálico de alta qualidade em combinação com os conectores ecolink garantem a aplicação contínua com fluidos de limpeza e umidade. Uma detecção segura com capacidade de reserva suficiente é garantida com maiores distâncias de comutação. As dimensões compactas e a possibilidade de instalar sensores do mesmo modelo diretamente um ao lado do outo, permitem uma detecção duradoura e confiável das posições finais mesmo em espaços limitados.