You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Sensores cilíndricos de ranhura C com fixação robusta

Sensor fácil de instalar com célula GMR de medição eletrônica duradoura - instalação nivelada possível

  • Fácil de instalarsensores para a ranhura C.
  • Fixação robusta no final do invólucro para um alívio de tração do cabo.
  • Opções de conexão e saída de comutação para cada tipo de necessidades.
  • Célula de medição eletrônica GMR pra um sensor durável.
  • Agora também como versão de 2 fios para controlador PNP ou NPN

Nivelada na ranhura C
O sensor cilíndrico pode ser utilizado nas ranhuras C mais comuns, como por exemplo o SMC. O sensor pode ser instalado nivelado a apenas 5 mm de altura. Especialmente este fabricante de cilindros requer além da forma de ranhura, muitas vezes também a conexão com 2 fios.

Grande durabilidade
Os sensores que trabalham sem contado praticamente não desgastam e têm uma durabilidade muito maior do que os conhecidos contatos reed. Com a célula GMR (giant magneto resistiv), o sensor detecta o ímã no pistão através da parede de alumínio do cilindro. Isto faz economizar tempo de manutenção e de parada de alto custo.