You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Máxima segurança através de sensores magnéticos

Para o monitoramento de porta sem contato - fácil de instalar, possível também instalar encoberto atrás de aço inoxidável

  • Acionamento de diferentes direções para uma fácil instalação
  • Possível proteger melhor contra manipulação através da instalação encoberta por aço inoxidável.
  • Comutável em série e identificação da porta aberta
  • Atende a nova descrição das interfaces CB24I do ZVEI (Associação central alemã da indústria eletrotécnica e eletrônica)
  • Cumpre com o nível máximo de segurança conforme a ISO 13849-1 e SILCL 3 conforme IEC 62061

Monitoramento de porta sem contato
É possível monitorar o estado de portas com os sensores magnéticos que atuam sem contato. *Em combinação com unidades de avaliação apropriados, pode-se alcançar até PL e conforme a ISO 13849-1 e SILCL 3 conforme IEC 62061.

Conexão simples
Diferentes opções de conexão com cabo, conector M8 (4 pinos) e conector M12 (4 pinos) oferecem uma conexão padronizada. Com as aprovações UL e EAC as máquinas podem ser utilizadas no mundo todo sem problemas.

Fácil instalação
Os modelos padrões nas versões pequeno e grande, permitem diferentes possibilidades de aplicação, também em espaços pequenos.

Conexão segura
Juntamente com por exemplo relês G1501S ou com o monitor AC041S, os sensores possuem uma aprovação TÜV de até SILCL 3 e PL e. Este nível de segurança também pode ser alcançado com o SmartPLC ifm (ex. AC422S).

Qual porta está aberta?
Os sensores com 3 contatos (contato de sinalização) oferecem a possibilidade de comutação em série, informando qual porta foi aberta. Há 2 contatos disponíveis para o circuito de segurança e um sinal adicional para o controlador não seguro.

Melhor proteção contra manipulação
Como os sensores também podem detectar através de aço inoxidável e alumínio, é possível fazer uma instalação encoberta, o que melhora a proteção contra manipulação.

Instalação robusta
O sensor pode ser instalado com segurança e de forma robusta graças ao reforço metálico nos orifícios de instalação do MN5xxS.

Alta performance
Comportamento de comutação estável graças à curva de aproximação larga. O sensor com atuador codificado também pode ser acionado de diferentes direções.