You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Livremente confeccionável para áreas higiênicas e úmidas

Conector ecolink M12, código A, com alívio da tração do cabo assim como vedação altamente elástica

  • Alívio de tração inovador
  • Vedação altamente elástica
  • Tecnologia ecolink comprovada
  • Resistência a choques e vibrações
  • Grau de proteção: IP 65, IP 67, IP 68 IP 69K
  • Instalação simples sem erros
  • Sem halogênio e sem silicone

Vedação confiável sempre - mesmo com grande movimentação do cabo
Um desafio especial é a vedação confiável e constante do cabo. Na tecnologia inovadora e patenteada, o alívio de tração do cabo está rigorosamente separado da vedação do cabo. O alívio de tração do cabo é então realizado através de um mecanismo de fixação de 3 esferas, que prende o cabo também no caso de fortes tensões de tração. A vedação altamente elástica está posicionada diretamente na entrada do cabo, evitando assim uma contaminação causada por entrada de sujeira.O material altamente elástico evita a deformação do revestimento do cabo e veda de forma confiável e resistente, mesmo com grande movimentação do cabo.

Instalação fácil e segura
Estes conectores também possuem a melhor tecnologia ecolink comprovada, a qual permite montar a conexão M12 manualmente de forma segura e sem uso de ferramentas.