You probably do not come from: Brazil.  If necessary, change to: United States
  1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores para controle de movimentos
  4. Encoder incremental de aço inoxidável para as áreas úmidas

Encoder incremental de aço inoxidável para as áreas úmidas

Alta impermeabilidade do acoplamento do lado do veio e durabilidade graças ao aço inoxidável resistente - possível utilizar cabos simples de três fios via IO-Link

  • Durabilidade: Graças ao resistente invólucro de aço inoxidável e a alta impermeabilidade do acoplamento do lado do veio
  • Redução de custos: Possível utilizar cabos simples de três fios via IO-Link
  • Permanente: Placa do tipo laser bem legível
  • Sem perda de valores: Possível parametrizar pelo IO-Link também como encoder absoluto
  • Redução de tipos graças a parâmetros livremente programáveis

Para condições ambientais exigentes
Com os encoders incrementais ifm de aço inoxidável é possível prolongar os intervalos de manutenção em ambientes adversos, ex. na sincronização da correia transportadora. O alto grau de proteção IP 67 os qualifica para a aplicação em ambientes úmidos da indústria alimentícia.

Versátil graças ao IO-Link
Todos os encoders incrementais ifm funcionam como encoders rotativos absolutos quando utilizados com IO-Link Eles detectam e salvam seus valores de posição mesmo quando a tensão cai.

Comunicação através do IO-Link
Valores de processo, dados de parametrização e de diagnóstico podem ser transmitidos pelo IO-Link. A manutenção preventiva se torna assim uma tarefa muito fácil.