You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Um sensor com dois valores de medição através do IO-Link

Medição da temperatura e de nível para fluídos à base de água e de óleo através de um só cabo graças ao IO-Link​

  • Medição da temperatura e de nível para fluídos à base de água e de óleo
  • Proteção contra transbordamento integrada ativável
  • Saídas livremente configuráveis para nível ou temperatura
  • 4 x saídas de comutação ou 1 x saída analógica e 1 x saída de comutação
  • disponível em 3 comprimentos (264 mm, 472 mm und 728 mm)

Um sensor, dois valores de medição
Áreas de aplicação típicas são grupos hidráulicos e máquinas-ferramentas A vantagem desse sensor: A medição combinada do nível e da temperatura em um só equipamento reduz o número de sensores, peças de montagem, estoque e o trabalho de instalação.

Vantagem do IO-Link
O IO-Link transmite as duas variáveis de medição (nível e temperatura) como valor digital de processo através de um único cabo. Desta forma só é necessária uma porta de entrada no controlador. A parametrização do IO-Link é fácil e economiza tempo.

Fácil instalação
Instalação flexível do sensor graças ao comprimento variável e à supressão dos pontos de contato.