You probably do not come from: Brazil.  If necessary, change to: United States
  1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Monitoramento da condição de máquinas
  4. Sensores de aceleração detectam a "saúde da máquina"

Sensores de aceleração detectam a "saúde da máquina"

Sensor de aceleração piezoelétrico com interface IEPE, forma robusta assim como um amplo range de medição oferece um diagnóstico de vibração eficiente

  • Sensor de aceleração piezoelétrico do tipo VSP com interface IEPE
  • Amplo range de medição ± 50 g
  • Formas robustas com IP 67 ou IP 68
  • Disponível também como versão para áreas com risco de explosão, ATEX e IECEx
  • Para conexão no sistema eletrônico de diagnóstico VSE

Sensores de aceleração para o diagnóstico de vibração eficiente
O sinais de aceleração são muito importantes para o monitoramento de estado das máquinas e de instalações (monitoramento de condição). Ao contrário de outras variáveis físicas como pressão e temperatura, podem ser determinadas diferentes características com os sinais de aceleração, que por sua vez indicam diferentes sintomas (ex. desbalanceamento, danificação de rolamentos, cavitações e colisões). O cálculo e monitoramento dessas características ocorre em um equipamento externo, como o sistema eletrônico de diagnóstico tipo VSE da ifm ou outros equipamentos com uma entrada IEPE (Integrated electronic piezoelectric). IEPE é uma interface comum de mercado para sensores de aceleração dentre outros, e é definido através da sensibilidade do sensor, geralmente em mV/g (milivolt por g, g = aceleração gravitacional). Os sensores de aceleração do tipo VSP baseiam-se em um princípio de medição piezoelétrico e são destinados à aplicações industriais exigentes.