1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de processo
  4. Sensor de vazão magnético-indutivo para pequenas quantidades

Sensor de vazão magnético-indutivo para pequenas quantidades

Medição exata como o sensor de vazão magnético-indutivo para quantidades de 0,005...3 l/min.

  • Sensor de vazão eficiente para medição exata de quantidades de 0,005...3 l/min
  • Alta precisão, repetibilidade e dinâmica de medição
  • Apropriado para fluídos condutores a partir de 20 μS/cm
  • Com função totalizadora
  • Display LED alfanumérico de 4 dígitos

Sensor de vazão indutivo magnético
O novo sensor de vazão do tipo SM4 trabalha de acordo com o princípio de indução de Faraday. O fluido condutor que flui em um campo magnético através de um tubo, produz uma tensão proporcional à velocidade e à vazão volumétrica. Esta tensão é captada pelos eletrodos e preparada em um sistema eletrônico de avaliação. Graças aos materiais resistentes, o sensor é apropriado para vários tipos de fluídos Em campo, o sensor destaca-se igualmente por seu alto grau de protecção e seu envólucro robusto e compacto.