You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Mestre IO-Link para o mundo da automação e do IT

Módulo mestre IO-Link robusto para a conexão de sensores às CLP e ao mundo IT para a indústria de refrigeração e alimentícia​

  • Indústria 4.0 preparada através do novo IoT Core
  • Separação entre automação e rede de IT
  • 4 ou 8 portas IO-Link com plena funcionalidade V1.1
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat ou TCP/IP JSON
  • Mestre e dispositivos configuráveis com o software LR DEVICE

Mestre IO-Link para o mundo da automação e do IT
Os módulos mestre IO-Link descentralizados funcionam como Gateway entre sensores IO-Link inteligentes e o barramento de campo. As informações importantes dos sensores inteligentes também podem ser enviadas paralelamente ao mundo do IT. Com um conector IoT-Ethernet separado a rede IT pode ser construída totalmente separada da rede de automação. As informações dos sensores chegam ao mundo do IT através da interface TCP/IP-JSON.

Módulo de barramento de campo robusto para aplicações exigentes
O material especial do invólucro e a grande impermeabilidade (IP 67 ou IP 69K) possibilitam a utilização em aplicações refrigeradoras ou diretamente em ambientes úmidos e na indústria alimentícia. A tecnologia ecolink garante conexões M12 impermeáveis, confiáveis e permanentes dos cabos de conexão.

Vantagens e utilidade para os clientes

  • Separação entre automação e rede de IT

A disponibilidade da instalação é de prioridade máxima. A rede de automação não pode ser de maneira alguma interferida por fatores externos. Por este motivo há um conector IoT-Ethernet separado nesse equipamento que separa IT da rede de automação. Assim informações importantes dos sensores podem ser enviadas de forma segura ao IT e ao sistema ERP.

  • Configurar sensores com LR DEVICE

O software intuitivo encontra todos os mestres IO-Link na rede e cria uma visão geral de todo sistema. Além disso, são representados todos os sensores conectados com os respectivos parâmetros. Com isso, é possível parametrizar todos os sensores no sistema a partir de um local central.

  • Conexão simples do sensor

A conexão de sensores e atuadores é realizado através de cabos de conexão padrão M12 sem blindagem. Até 4 ou 8 (dependendo da versão) sensores IO-Link podem ser conectados e alimentados com até 3,6 A no total. Com o acessório EVC693 ou o EVF693 é possível alimentar energia auxiliar adicional para a conexão dos atuadores IO-Link. O comprimento do cabo pode ser de até 20 m.