1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de processo
  4. Medição exata da temperatura sem contato

Medição exata da temperatura sem contato

Sensor de temperatura infravermelho com IO-Link e luz LED piloto integrada para alinhamento e controle​

  • IO-Link, saída analógica 4...20 mA e saída de comutação, livremente programáveis
  • Grau de emissão do objeto de medição programável no sensor ou através do IO-Link
  • Lentes de precisão resistente à arranhões para uma sensibilidade mínima à luz difusa
  • Luz LED piloto para alinhamento e controle
  • Função de simulação: Acionar no sensor ou por sinal de comando externo

Medição da temperatura sem contato
Para uma medição precisa da temperatura de objetos especialmente quentes ou de difícil acesso, p. ex. na indústria siderúrgica, do plástico ou do vidro. A emissão do valor de medição é efetuada através da saída analógica. Adicionalmente, estão disponíveis uma saída de comutação e uma interface IO-Link

Luz LED piloto integrada
A luz LED piloto mostra ao usuário a posição exata e o tamanho do campo de medição A cor verde também pode ser facilmente reconhecida em superfícies incandescentes Além de um baixo consumo de energia, a LED se caracteriza pela sua vida útil praticamente ilimitada.

Programação em função do lote
A interface de comunicação integrada IO-Link possibilita um ajuste dinâmico dos parâmetros da aplicação através da sala de controle. Não é necessário ajustar no local, porém é possível com a ajuda do display e dos botões.