1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de processo
  4. Mais segurança do processo entre as calibrações

Mais segurança do processo entre as calibrações

Sensores de temperatura precisos como reconhecimento de derivação através de elementos PT e NTC

  • Reconhecimento integrado de derivação através de elementos PT e NTC​
  • Permanente monitoramento do desvio aumenta a segurança do processo entre as calibrações
  • Intervalos de calibração podem ser adaptados ou eliminados
  • Certificado de calibração de 5 pontos gratuito incluído
  • Alta precisão de ± 0,2 K na faixa de -10...130 °C

Mais segurança do processo através de permanente monitoramento de derivação
Os sensores da série TAD possuem duas resistências com diferentes curvas características (PT e NTC) que monitoram-se permanentemente durante o processo. Ocorre uma função de derivação que é imediatamente detectada e sinalizada, aumentando assim a segurança do processo. Os três valores de processo (valor médio, PT e NTC) podem ser documentados através do IO-Link. Assim é garantida uma constante transparência para a gestão de qualidade. Intervalos de calibração podem ser adaptados ou eliminados.

Calibração de fábrica precisa de 5 pontos
Com um ajuste de 5 pontos na temperatura do processo de produção, o sensor de temperatura TAD apresenta uma precisão de ± 0.2K no range de -10...130 °C.