You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Aparelho IO-Link

Comutar saídas digitais decentralizadas por meio do IO-Link – Ampliação dos módulos de mestre IO-Link em 12 saídas digitais

  • Comutar saídas digitais descentralizadas mediante IO-Link
  • Para ampliação dos módulos IO-Link master em 12 saídas digitais
  • Variantes para aplicações industriais e, pela primeira vez, também para áreas higiênicas
  • Duas alimentações de tensão galvanicamente isoladas e separadamente comutáveis
  • Corrente de saída de até 1,8 A

Comutar saídas descentralizadas mediante IO-Link
Com os novos módulos de saída IO-Link, os módulos IO-Link master apropriados para uso em campo da ifm podem ser aprimorados de forma fácil e econômica com saídas digitais potentes. Tarefas típicas são a comutação descentralizada de cargas e atuadores.

Campos de aplicação
Os módulos estão disponíveis em duas variantes: O módulo de campo alaranjado da série Coolant é resistente contra óleos e fluidos refrigerantes. Isso o torna apropriado para aplicações industriais em geral. O módulo cinza é ideal para aplicação em áreas higiênicas e no setor alimentar. Ele possui o alto grau de proteção IP 68 / IP 69K.