- Produtos
- U60017
Kit de montagem para sensores de posição
U60017
BRKT, M18, PROTECTIVE, SWIVEL
Kit de montagem para sensores de posição
U60017
BRKT, M18, PROTECTIVE, SWIVEL
- Proteção efetiva do sensor contra choques e pancadas
- Fixação fácil, rápida e barata
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Para a montagem em uma superfície
- Kit de montagem completo para a montagem do cilindro de aperto
Área de aplicação
Modelo | montagem do cilindro de aperto, com proteção do aparelho |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 308,443 |
---|---|
Tipo de montagem | superfície; (M10) |
Dimensões [mm] | 27 x 27 x 37 |
Materiais | cilindro de fixação: 1.4408 (aço inoxidável); elemento de fixação: aço inoxidável |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|