- Produtos
- Acessórios
- Adaptadores, conexões do processo
- Adaptadores de montagem para sensores capacitivos
- U10004
Adaptador de instalação para sensores capacitivos
U10004
WELL, M30, 1-1/4" NPT, PTFE
Adaptador de instalação para sensores capacitivos
U10004
WELL, M30, 1-1/4" NPT, PTFE
- Montagem confiável em uma parede do recipiente
- Proteção efetiva contra sujeiras, choques e pancadas
- Para a medição do nível com sensores capacitivos em recipientes e tanques
- Alta resistência à pressão
- Aplicação em alta temperatura de fluido
Campo de aplicação
Modelo | para tipos M30 |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 6,9 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...246 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 20 |
---|---|
Materiais | PTFE |
Conexão de processo | 1 1/4" NPT |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|