- Produtos
- TR8430
Unidade eletrônica de avaliação com display para sensores de temperatura PT100/PT1000
TR8430
TR-...KDBR12-SFPKG/US/....../V
Unidade eletrônica de avaliação com display para sensores de temperatura PT100/PT1000
TR8430
TR-...KDBR12-SFPKG/US/....../V
- Ampla faixa de análise da temperatura
- Com quatro saídas de comutação programáveis
- Operação intuitiva e simples
- Indicação no local da temperatura atual
- Detecção automática do tipo de sensor conectado
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: TR7439 Comparação de produtos: TR8430 / TR7439 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas. Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 4 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 rosca externa |
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | para elementos de mediação Pt100 e Pt1000 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...28 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 90; (quando o display estiver ativo) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 1,5 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 4 |
---|
Saídas
Saídas totais | 4 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 4 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 500; (valor máximo para cada saída individual) |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
|
||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||
Em intervalos de |
|
Resolução da saída de comutação [K] | 0,2 |
---|---|
Resolução do display [K] | 0,2 |
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [K] | ± 0,2 |
---|---|
Precisão da exibição [K] | ± (0,2 + ½ Digit) |
Influência da temperatura por 10 K [K] | 0,1 |
Coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] | Em caso de desvio da condição de referência de 25 ± 5 °C |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | 200 |
---|
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | botão de programação |
---|---|
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; mín/máx-memória-reset; Unidade do display; calibração do ponto zero |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||
MTTF [anos] | 175 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 265,5 |
---|---|
Materiais | 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4305 (aço inoxidável / 303); EPDM/X; PC; PBT; FKM |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 rosca externa |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Notas |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|