- Produtos
- Sensores
- Sensores de fluxo / Sensores de vazão
- Sensores de fluxo compactos em invólucro de aço inoxidável
- SI5100
Monitor de fluxo
SI5100
SID10ADTFPKG/US-100
Monitor de fluxo
SI5100
SID10ADTFPKG/US-100
- Monitoramento confiável de fluidos líquidos e gasosos em sistemas de tubulação
- Conexão de processo variável mediante adaptadores
- Fácil ajuste do ponto de comutação para rápida colocação em funcionamento
- Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
- Barra LED para indicação do ponto de comutação e do estado de fluxo
Por favor, observar a alteração no range da pressão!
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|---|
Conexão de processo | M18 x 1,5 Rosca interna |
Campo de aplicação
Substâncias | Fluidos líquidos; fluidos gasosos; fluidos agressivos |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Resistência à pressão [bar] | 100 |
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
---|
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 19...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 60 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 10 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 45 |
---|
Alcance de ajuste [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 3...100 |
Alcance de ajuste [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 200...800 |
Precisão / desvios
Repetibilidade [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Aviso sobre a reprodutibilidade |
|
||
Derivação de temperatura [cm/s x 1/K] | 0.1; (para água 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Gradiente da temperatura [K/min] | 300 | ||
Precisão do ponto de ajuste [cm/s] | ± 2...± 10; (para água 5...100 cm/s; 25 °C; ajuste de fábrica) | ||
Histerese [cm/s] | 2...5; (para água 5...100 cm/s; 25 °C; ajuste de fábrica) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | botões |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...100 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||
MTTF [anos] | 298 | ||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 221,85 |
---|---|
Dimensões [mm] | M18 x 1,5 |
Designação da rosca | M18 x 1,5 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); 1.4310 (aço inoxidável / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiais em contato com o fluído | 3.7035 (titânio); anel O: FKM 80 Shore A |
Conexão de processo | M18 x 1,5 Rosca interna |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|