- Produtos
- SI0513
Monitor de fluxo
SI0513
SID10ABHFPKG/US-100-IPF
Monitor de fluxo
SI0513
SID10ABHFPKG/US-100-IPF
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: SI0553 Comparação de produtos: SI0513 / SI0553 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|---|
Conexão de processo | M18 x 1,5 Rosca interna |
Campo de aplicação
Substâncias | Fluidos líquidos; meios gasosos |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Resistência à pressão [bar] | 30 |
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
---|
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...36 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 80 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 15; (indicado opticamente) |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 400 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de ajuste [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 3...60 |
Alcance de ajuste [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 200...800 |
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 300 |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | botões |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | M18 x 1,5 |
---|---|
Designação da rosca | M18 x 1,5 |
Materiais | PBT-GF20 |
Materiais em contato com o fluído | Hastelloy C-4 (2.4610); anel O: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Conexão de processo | M18 x 1,5 Rosca interna |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|