- Produtos
- SI0104
Monitor de fluxo
SI0104
SID10ABB100G/US-100-IAZ
Monitor de fluxo
SI0104
SID10ABB100G/US-100-IAZ
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|---|
Conexão de processo | M18 x 1,5 Rosca interna |
Campo de aplicação
Substâncias | Fluidos líquidos |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Resistência à pressão [bar] | 30 |
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...36 DC; (para SELV/PELV ; referente a UL: “limited voltage” com proteção contra sobrecorrente conforme UL508) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 90; (sem carga) |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 15; (indicado opticamente) |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de ajuste [cm/s] | 3...60 |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | M18 x 1,5 |
---|---|
Designação da rosca | M18 x 1,5 |
Materiais | PBT-GF20 |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); anel O: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Conexão de processo | M18 x 1,5 Rosca interna |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|