- Produtos
- SF2210
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF2210
SFR14ABBE0
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF2210
SFR14ABBE0
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: SF211A Comparação de produtos: SF2210 / SF211A Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Conexão de processo | G 1/4 rosca externa |
---|
Campo de aplicação
Aplicação | Ex Zona 0 |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | -20...60 |
Resistência à pressão [bar] | 300 |
Aplicação | Ex Zona 0 |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | -20...60 |
Temperatura do fluído [°C] | -20...60 |
---|
Dados elétricos
Conexão com equipamento de valoração | VS 0200 Ex i |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de ajuste [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 3...60 |
Alcance de ajuste [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 200...800 |
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Condições ambientais
Proteção | IP 67 |
---|
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Materiais em contato com o fluído | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Conexão de processo | G 1/4 rosca externa |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, TPE-S; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|