- Produtos
- Sensores
- Sensores de fluxo / Sensores de vazão
- Sistemas para a medição do consumo de ar comprimido e de gases industriais
- SD8001
medidor de ar comprimido
SD8001
SDN11DGXFPKG/US-100
medidor de ar comprimido
SD8001
SDN11DGXFPKG/US-100
- Medição precisa de fluxo, consumo e temperatura de fluido
- Elevada precisão, repetibilidade e dinâmica de medição
- Para a detecção de ar comprimido operacional
- Com saída de comutação, analógica e de impulso
- Display LED de 4 dígitos bem legível
Artigo descontinuado
Descontinuado a partir de: 12/31/2024
Descontinuado a partir de: 12/31/2024
Produtos alternativos: SD8501 Comparação de produtos: SD8001 / SD8501 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Conexão de processo | conexão da rosca 1" NPT DN25 |
Campo de aplicação
Aplicação | para aplicações industriais | |||
---|---|---|---|---|
Substâncias | Ar comprimido | |||
Informação sobre fluidos |
|
|||
Temperatura do fluído [°F] | 32...140 | |||
Resistência à pressão [bar] | 16 | |||
Resistência à pressão [psi] | 232 | |||
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] | 16 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 19...30 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 100 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 0,5 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; sinal de pulso; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250; (por saída) |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (de escala ajustável) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Saída de impulso | contador de quantidades de consumo |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Escala do display |
|
||
Ponto de comutação SP |
|
||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||
Ponto inicial do sinal analógico ASP |
|
||
Ponto final do sinal analógico AEP |
|
||
Em passos de |
|
Valência de impulso | 0,120...4 000 000 scf |
---|---|
Em intervalos de | 0,020...1000 scf |
Comprimento do pulso [s] | 0,045...2 |
Alcance de medição [°F] | 32...140 |
---|---|
Escala do display [°F] | 32...140 |
Precisão / desvios
Repetibilidade [% do valor medido] | ± 1,5 |
---|---|
Precisão (na área de medição) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (classe 141 /; classe 344; condições: montagem conforme DIN ISO 2533; montagem em tubos: DN25) |
Precisão [K] | ± 2; (em fluxo de meios, nos limites da faixa de medição do fluxo) |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Amortecimento do valor de processo dAP em intervalos [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | Controle de fluxo; contador de quantidade; Contadores pré-programáveis; histerese / janela; abertura / fechamento; saída de corrente/pulso; display rotativo/desligável; Unidade do display |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°F] | 32...140 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°F] | -4...185 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 |
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 227 | ||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1979,5 |
---|---|
Materiais | PBT-GF20; NBR; PC; 1.4306 (aço inoxidável / 304L); PTFE; latão revestido; alumínio revestido com pó |
Materiais em contato com o fluído | 1.4306 (aço inoxidável / 304L); FKM; cerâmica de vidro passivado; PEEK GF30; Poliéster; alumínio |
Conexão de processo | conexão da rosca 1" NPT DN25 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Notas |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|