1. Página inicial
  2. Produtos
  3. RV1034

O artigo não é mais fornecido – registro do arquivo

RV1034

Encoder incremental de eixo maciço

RV-2048-I05/L2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
infelizmente esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: E-Mail info.br@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
A sua equipe ifm

  • ce
  • cruus
Download
Technische Details
Características do produto
Resolução 2048 traços
Versão do eixo eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm] 10
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] 10
Tensão de operação [V] 5 DC
Consumo de corrente [mA] 150
Saídas
Função elétrica TTL
Carga de corrente máx. por saída [mA] 20
Freqüência de comutação [kHz] 300
Diferença de fase A e B [°] 90
Faixa de medição / de ajuste
Resolução 2048 traços
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -30...100
Aviso sobre a temperatura do ambiente
com cabo de assentamento fixo: -30 °C
Temperatura de armazenamento [°C] -30...100
Umidade relativa do ar máx. [%] 98
Proteção IP 64
Certificações / testes
Resistência a choques
100 g (6 ms)
Resistência à vibrações
10 g (55...2000 Hz)
Dados mecânicos
Dimensões [mm] Ø 58 / L = 46
Materiais alumínio
Rotação mecânica máx. [U/min] 12000
Torque inicial máx. [Nm] 1
Torque da temperatura de referência [°C] 20
Versão do eixo eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm] 10
Material do eixo
1.4104 (aço)
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] 10
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] 20
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR; axial
diagrama e curvas
diagrama de pulso
Saída A
Saída B
0-índice
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — RV1034-01 — 04.12.2007 —