You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. RU6117

Encoder incremental de eixo maciço

RU6117

RU-4096-I24/N2L

Encoder incremental de eixo maciço

RU6117

RU-4096-I24/N2L

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
  • ce
Características do produto
Resolução 4096 traços
Versão do eixo eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm] 6
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] 150
Saídas
Função elétrica HTL
Carga de corrente máx. por saída [mA] 50
Freqüência de comutação [kHz] 300
Versão da proteção contra curto-circuito < 60 s
Diferença de fase A e B [°] 90
Faixa de medição / de ajuste
Resolução 4096 traços
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...85
Temperatura de armazenamento [°C] -30...100
Umidade relativa do ar máx. [%] 98
Proteção IP 66
Certificações / testes
Resistência a choques
100 g (6 ms)
Resistência à vibrações
10 g (55...2000 Hz)
Dados mecânicos
Dimensões [mm] Ø 58 / L = 66
Materiais alumínio
Rotação mecânica máx. [U/min] 12000
Torque inicial máx. [Nm] 1
Torque da temperatura de referência [°C] 20
Versão do eixo eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm] 6
Material do eixo
1.4104 (aço)
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] 10
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] 20
Flange de fixação Flange síncrono
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR; radial
diagrama e curvas
diagrama de pulso
direção de rotação no sentido horário (visto sobre o eixo)