- Produtos
- RU1045
Encoder incremental de eixo maciço
RU1045
RU-5000-I05/L2
Encoder incremental de eixo maciço
RU1045
RU-5000-I05/L2
- Sequência de impulsos definida para a detecção confiável de rotações
- Para um preciso posicionamento e uma precisa medição da trajetória
- Montagem rápida e fácil
- Alta resistência a choques e vibrações
- Conexão a cabo radial para aplicação em condições de instalação estreitas
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: RUP500 + E12402 Comparação de produtos: RU1045 / RUP500 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Resolução | 5000 traços |
---|---|
Versão do eixo | eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] | 6 |
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | incremental |
---|
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | 10 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 5 DC |
Consumo de corrente [mA] | < 120 |
Saídas
Função elétrica | TTL |
---|---|
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 20 |
Freqüência de comutação [kHz] | 300 |
Diferença de fase A e B [°] | 90 |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 5000 traços |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Umidade relativa do ar máx. [%] | 98 | |
Proteção | IP 64; (lado do invólucro: IP 67; lado da onda: IP 64) |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 190 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 493,6 | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
Materiais | alumínio | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 16000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 1 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Versão do eixo | eixo maciço | |
Diâmetro do eixo [mm] | 6 | |
Material do eixo |
|
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] | 10 | |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] | 20 | |
Flange de fixação | Flange síncrono |
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR; Comprimento máx. do cabo: 100 m; radial, também pode ser usado axialmente |
diagrama e curvas
diagrama de pulso
|
|
---|