- Produtos
- RO6342
Encoder incremental de eixo oco
RO6342
RO-0100-I24/N1U
Encoder incremental de eixo oco
RO6342
RO-0100-I24/N1U
- Sequência de impulsos definida para a detecção confiável de rotações
- Para um preciso posicionamento e uma precisa medição da trajetória
- Montagem fácil diretamente no eixo do acionamento
- Conexão a cabo radial para aplicação em condições de instalação estreitas
- Invólucro compacto e robusto
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: ROP521 + E12402 Comparação de produtos: RO6342 / ROP521 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Resolução | 100 traços |
---|---|
Versão do eixo | eixo oco unidirecional |
Diâmetro do eixo [mm] | 12 |
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | incremental |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 150 |
Saídas
Função elétrica | HTL |
---|---|
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 50 |
Freqüência de comutação [kHz] | 300 |
Versão da proteção contra curto-circuito | < 60 s |
Diferença de fase A e B [°] | 90 |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 100 traços |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 |
---|---|
Umidade relativa do ar máx. [%] | 98 |
Proteção | IP 64; (lado do invólucro: IP 67; lado da onda: IP 64) |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 190 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 437,6 | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | Ø 58 / L = 35,5 | |
Materiais | alumínio | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 12000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 1 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Versão do eixo | eixo oco unidirecional | |
Diâmetro do eixo [mm] | 12 | |
Ajuste do eixo | H7 | |
Material do eixo |
|
|
Instalação profundidade / eixo [mm] | 10 | |
Alinhamento do eixo axial máx. [mm] | 1; (deslocamento radial máx.: ± 0,05 mm) |
conexão elétrica
cabo: 1 m, PUR; Comprimento máx. do cabo: 300 m; radial, também pode ser usado axialmente |
diagrama e curvas
diagrama de pulso
|
|
---|