- Produtos
- RM6121
Encoder absoluto multivolta de eixo oco
RM6121
RM-8192-S24/S
Encoder absoluto multivolta de eixo oco
RM6121
RM-8192-S24/S
- Para a medição precisa de posição, ângulo, velocidade e comprimento
- Emissão direta dos valores mediante interface SSI
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Alta resistência a choques e vibrações
- Fácil cablagem e programação
Características do produto
Resolução | 8192 traços; 8192 passos; 4096 rotações; 25 Bit |
---|---|
Interface de comunicação | interface de dados SSI |
Versão do eixo | eixo oco unidirecional |
Diâmetro do eixo [mm] | 15 |
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | absoluto |
---|---|
Tipo de rotação | Multigiros/Multiturn |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Código | código Gray; (valores de códigos acendentes com rotação à direita (visto do eixo)) |
---|---|
Sinal de código | entrada de clock; sinais compatíveis com TTL; tempo e tempo (inv.) dos controladores segundo RS 422; saída de dados; seriado síncrono; sinais compatíveis com TTL, dados e dados (inv.) |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 8192 traços; 8192 passos; 4096 rotações; 25 Bit |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | interface de dados SSI |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 98 |
Proteção | IP 64 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 16 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 774 | |
---|---|---|
Materiais | Aço inoxidável; Flange: Aço inoxidável | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 12000 | |
Versão do eixo | eixo oco unidirecional | |
Diâmetro do eixo [mm] | 15 | |
Material do eixo |
|
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] | 40 | |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] | 110 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
diagrama e curvas
diagrama de pulso
|
|
---|