- Produtos
- RM6115
Encoder absoluto multivolta de eixo maciço
RM6115
RM-4096-S24/S A
Encoder absoluto multivolta de eixo maciço
RM6115
RM-4096-S24/S A
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Resolução | 4096 passos; 4096 rotações; 24 Bit |
---|---|
Interface de comunicação | interface de dados SSI |
Versão do eixo | eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] | 6 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 250 |
Rotação elétrica máx. [U/min] | 6000 |
Saídas
Código | código Gray; (valores de códigos acendentes com rotação à direita (visto do eixo)) |
---|---|
Sinal de código | entrada de dados; sinais compatíveis com TTL; tempo e tempo (inv.) dos controladores segundo RS 485; saída de dados; seriado síncrono; sinais compatíveis com TTL, dados e dados (inv.); sinais incrementais; 2 sinais incrementais de forma sinusoidal (A e B); e desfasagem em 90°; 1 Vss 512 períodos de sinal por rotação |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 4096 passos; 4096 rotações; 24 Bit |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | interface de dados SSI |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...100 |
Proteção | IP 64 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Materiais | alumínio | |
---|---|---|
Rotação mecânica máx. [U/min] | 10000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 1 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Versão do eixo | eixo maciço | |
Diâmetro do eixo [mm] | 6 | |
Material do eixo |
|
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] | 10 | |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] | 20 |
Notas
Notas |
|
---|
conexão elétrica
Conexão: 1 x M23 (ifm 1001.4), radial; Comprimento máx. do cabo: 100 m |
diagrama e curvas
diagrama de pulso
|
|
---|