- Produtos
- RB6009
Encoder incremental de eixo maciço
RB6009
RB-0125-I24/L2
Encoder incremental de eixo maciço
RB6009
RB-0125-I24/L2
- Sequência de impulsos definida para a detecção confiável de rotações
- Para um preciso posicionamento e uma precisa medição da trajetória
- Elevada resistência do eixo maciço
- Conexão a cabo radial para aplicação em condições de instalação estreitas
- Invólucro compacto e robusto
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: RB3500 Comparação de produtos: RB6009 / RB3500 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Resolução | 125 traços |
---|---|
Versão do eixo | eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] | 6 |
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | incremental |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 150 |
Saídas
Função elétrica | HTL |
---|---|
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 50 |
Freqüência de comutação [kHz] | 160 |
Versão da proteção contra curto-circuito | < 60 s |
Diferença de fase A e B [°] | 90 |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 125 traços |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Umidade relativa do ar máx. [%] | 75; (para curto período: 95 %) | |
Proteção | IP 64 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 190 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 260,6 | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | Ø 35 / L = 52,5 | |
Materiais | alumínio | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 10000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 1 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Versão do eixo | eixo maciço | |
Diâmetro do eixo [mm] | 6 | |
Material do eixo |
|
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] | 5 | |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] | 10 |
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR; radial, também pode ser usado axialmente |
diagrama e curvas
diagrama de pulso
|
|
---|