Sensores de reflexão difusa
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
Sensores de reflexão difusa
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
- Formato especialmente compacto para aplicação em robótica, tecnologia de montagem e processamento
- Alcance de detecção muito elevado
- Alinhamento fácil graças a luz vermelha visível
- Ajuste intuitivo da sensibilidade e da função de saída
- Montagem fácil mediante engate à base de fixação
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 32 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance [mm] | 1...1000; (papel branco 200 x 200 mm 90 % remissão) |
---|---|
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 150 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima de detecção |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 864 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 28 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materiais | invólucro: ABS; elemento de fixação: zinco moldado sob pressão; janela LEDs: SEPS; botão: SEPS | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | óptica frontal |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trava eletrônica | sim |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|