You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores fotoelétricos
  4. Todos os sensores fotoelétricos
  5. OE0011

Transmissor fotoelétrico por barreira

OE0011

OES-V/S 6M

Transmissor fotoelétrico por barreira

OE0011

OES-V/S 6M

  • Formato especialmente compacto
  • Para aplicação em condições de instalação estreitas
  • Elevado alcance
  • Para conexão a um amplificador de comutação
  • Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: OE0006 Comparação de produtos: OE0011 / OE0006 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Tipo de luz luz infravermelha
Invólucro forma construtiva de roscas
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento Sensores fotoelétricos por barreira
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação sim
Amplificador Conexão com o amplificador de comutação OV5012, OV0010
Classe de proteção III
Tipo de luz luz infravermelha
Comprimento da onda [nm] 950
Saídas
Proteção contra curto-circuitos não
Proteção contra sobrecarga não
Faixa de registro
Transmissor / receptor transmissor
Alcance de detecção [m] < 1
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [anos] 49633
Dados mecânicos
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M8 x 1
Designação da rosca M8 x 1
Materiais latão niquelado
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 6 m; 1 x 0,14 mm²