Amplificadores de isolamento para sensores Namur
N0538A
NV1223/24VDC/OK/1D/1G
Amplificadores de isolamento para sensores Namur
N0538A
NV1223/24VDC/OK/1D/1G
- Para a operação de sensores intrinsecamente seguros em áreas potencialmente explosivas
- Monitoramento confiável de curto-circuito e quebra do condutor
- Fácil programação da função de saída
- Indicação LED para controle da operação, do estado de comutação e da função
- Montagem rápida e fácil em trilho padrão
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Campo de aplicação
Aplicação | monitoramento de curto-circuito; controlador de ruptura do cabo |
---|
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | -15...25 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 24 DC |
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Quantidade de canais | 2 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Saídas
Função elétrica | Optoacoplador; (bipolar; Tensão: max. 40 V DC) |
---|---|
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 3 |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 5000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Proteção | IP 20 |
Certificações / testes
Aprovação | FIDI 20 ATEX 0022X; IECEx FIDI 20.0003X | ||||
---|---|---|---|---|---|
Identificação dos aparelhos ATEX | II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
I (M1) [Ex ia Ma] I | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [anos] | 317 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 195,9 |
---|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | terminais: ...2,5 mm² |
---|
Outros dados
Valores máximos para circuito de comando
em proteção de segurança intrínseca | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ia Ga] IIA | [Ex ia Ma] I |
Tensão [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Corrente [mA] | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
força [mW] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Indutância externa [mH] | 121,5 | 486,3 | 972,7 | 1000 |
ou Lo/Ro [mH/Ω] | 0,79 | 3,16 | 6,33 | 10,39 |
Capacitância externa [µF] | 2,41 | 16,8 | 75 | 95 |