• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. MFH211
  • ce
  • ukca
Características do produto
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 1,8
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M12 x 1 / L = 41
Área de aplicação
Característica especial Invólucro todo em metal
Aplicação cilindro hidráulico
Substâncias detecção de metais ferrosos
Min. Berstdruck [bar] 2000
Resistência à pressão [bar] 500
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] < 23
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 1,6
Corrente residual máx. [mA] 0,1
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 200
Frequência de comutação DC [Hz] 1000
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 1,8
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] < 15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] 10
Repetibilidade [% de Sr] 10
Condições ambientais
Pico de pressão [bar] 1000
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Proteção IP 65; IP 68; IP 69K
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 classe B
DIN ISO 11452-5 100 V/m
Estabilidade de vibração
EN 60068-2-6 Fc 20 g 50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos / 10...3000 Hz -20...50 °C
Resistência a choques
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas / -40...85 °C
Resistência duradoura ao choque
EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 ms; cada um com 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas / -20...50 °C
Dados mecânicos
Peso [g] 47,3
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido
Dimensões [mm] M12 x 1 / L = 41
Designação da rosca M12 x 1
Materiais invólucro: aço inoxidável; anel O: FKM; anel suporte: PTFE
Ciclos de pressão mín. 10 milhões
Máx. torque de aperto [Nm] < 25
Invólucro todo em metal sim
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 1
Observações
Notas cliente específico
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 0,125 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,5 mm²
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x conector DEUTSCH (DT04-3P-CE02); inteiriço
diagrama e curvas