Sensor magnético
ME5010
MEK3060-BPKG/AS-514-TPS
Sensor magnético
ME5010
MEK3060-BPKG/AS-514-TPS
- Ampla distância de comutação de 60 mm
- Alta frequência de comutação para processos rápidos
- Instalável de forma embutida ou não embutida em metais não magnetizáveis
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Indicação bem visível do estado de comutação
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 60; (em relação ao ímã M 4.0) |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 60 |
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Classe de proteção | III |
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
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 5000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 60; (em relação ao ímã M 4.0) |
---|---|
Sensibilidade magnética [mT] | 1,2 |
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] | 1...10 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 2935 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 26,5 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 60 |
Designação da rosca | M8 x 1 |
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: PBT laranja |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A; Contatos: dourado |
---|