- Produtos
- KB5205
Sensor capacitivo
KB5205
KB-3020-ANKG/NI/6M
Sensor capacitivo
KB5205
KB-3020-ANKG/NI/6M
Artigo descontinuado
Características do produto
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 3...20 |
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 13; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 40 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 3...20 |
---|---|
Distância de comutação ajustável | sim |
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm] | 20 |
Distância real de comutação Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...16,2 |
Precisão / desvios
Fator de correção | vidro: 0,4 / água: 1 / cerâmica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -15...15 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Alta imunidade para interferência de freqüência de rádio conduzida | sim; (elevada imunidade (na AF conduzida)) |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 739 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 429,8 |
---|---|
Invólucro | Cilíndrico |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Materiais | PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|