1. Página inicial
  2. Produtos
  3. Sensores de posição
  4. Sensores indutivos
  5. IT5032

O artigo não é mais fornecido – registro do arquivo

IT5032

Sensor indutivo

ITB2001-AROG/6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
infelizmente esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: E-Mail info.br@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
A sua equipe ifm

  • Formato especialmente curto
  • Para aplicação em condições de instalação estreitas
  • Técnica de ligação de dois condutores
  • Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
  • Frequência de comutação muito alta
  • ce
Download
Technische Details
Características do produto
Função elétrica PNP/NPN
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 1
Invólucro Cilíndrico
Dimensões [mm] Ø 6,5 / L = 35
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade não
Saídas
Função elétrica PNP/NPN
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,6
Corrente de saída mínima [mA] 4
Corrente residual máx. [mA] 0,8
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 200
Frequência de comutação DC [Hz] 900
Proteção contra curto-circuitos não
Proteção contra sobrecarga não
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 1
Distância real de comutação Sr [mm] 1 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...0,8
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 4603
Dados mecânicos
Invólucro Cilíndrico
Montagem embutido
Dimensões [mm] Ø 6,5 / L = 35
Materiais latão revestido com bronze branco; PBT
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Acessórios
Acessórios incluídos
Arruela de fixação: 1
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — IT5032-00 — 13.01.2017 —