- Produtos
- IN5392
Sensor indutivo
IN5392
IN-3004-BPKG/2,5M/US
Sensor indutivo
IN5392
IN-3004-BPKG/2,5M/US
- Formato retangular especialmente compacta
- Para aplicação em condições de instalação estreitas
- Com conector compacto M8
- Frequência de comutação muito alta
- Ampla faixa de temperatura operacional
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 12 x 26 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 15 |
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
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...3,25 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1925 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 164 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiais | PBT; porca: Aço inoxidável |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2,5 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|