Sensor indutivo
IM002A
IME2040-FBOA/3D
Sensor indutivo
IM002A
IME2040-FBOA/3D
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Com amplificador de potência AC/DC combinada e técnica de ligação de dois condutores
- Saída de função normalmente aberto/normalmente fechado programável
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Superfície ativa ajustável em cinco posições
Características do produto
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 40 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 105 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) | |
---|---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 6 | |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 6,5 | |
Corrente de saída mínima [mA] | 5 | |
Corrente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) | |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 150 | |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 | |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Frequência de comutação AC [Hz] | 10 | |
Frequência de comutação DC [Hz] | 10 | |
Aviso para a frequência de comutação [Hz] |
|
|
Proteção contra curto-circuitos | não | |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 40 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...32,4 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
Identificação dos aparelhos ATEX | II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [anos] | 554 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 253 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 105 |
Materiais | PC; PA; Aço inoxidável |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Proteção necessária | fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; rápido; Posicionar o disjuntor ao lado externo da área de risco a explosão. |
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | terminais: 0,34...2,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 5...9 mm |
---|