1. Página inicial
  2. Produtos
  3. II5468

O artigo não é mais fornecido – registro do arquivo

Sensor indutivo

IIA3010-ANKG/TS-600-ANS

II5468

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
infelizmente esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: E-Mail info.br@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
A sua equipe ifm

Download
Technische Details
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] < 15
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica NPN
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 250
Frequência de comutação DC [Hz] 450
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 10
Distância real de comutação Sr [mm] 10 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...8,1
precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 3...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
proteção IP 65
Dados mecânicos
Invólucro forma construtiva de roscas
montagem embutido
Dimensões [mm] M30 x 1,5
Designação da rosca M30 x 1,5
materiais latão niquelado; PC
Displays / elementos de operação
display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
acessórios
Acessórios incluídos
porcas de fixação: 2
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x Ø 28 mm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — II5468-00 — 22.07.1994 —