- Produtos
- IG6108
Sensor indutivo
IG6108
IGK3008A1PKG/0,2M
Sensor indutivo
IG6108
IGK3008A1PKG/0,2M
- Sinal de saída preciso e linear
- Elevada repetibilidade
- Para a detecção da distância sem contato
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
Características do produto
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Dimensões [mm] | M18 x 1 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 15...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 20 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (linear; inclinação: 2,22 mA/mm; na aproximação frontal e alvo de aço (St37): 24 x 24 x 1 mm) |
---|---|
Carga máx. [Ω] | 500 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de medição [mm] | 0,8...8 |
---|
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Erro de linearidade da saída analógica [%] | ± 1 %; (de IA máx) |
Precisão de repetibilidade da saída analógica [%] | ± 1 %; (de IA máx) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | < 10 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
MTTF [anos] | 936 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 87 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | invólucro: latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT |
Máx. torque de aperto [Nm] | 25 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|