1. Página inicial
  2. Produtos
  3. IG5787

O artigo não é mais fornecido – registro do arquivo

Sensor indutivo

IGB3005-BPKG/US-100-DPS

IG5787

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
infelizmente esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: E-Mail info.br@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
A sua equipe ifm

  • ce
Download
Technische Details
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 18...36 DC
Consumo de corrente [mA] 15; (24 V)
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Frequência de comutação DC [Hz] 500
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 5
Distância real de comutação Sr [mm] 5 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...4,05
precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Dados mecânicos
Invólucro forma construtiva de roscas
montagem embutido
Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 48
Designação da rosca M18 x 1
materiais latão revestido com bronze branco; CO-PC
Displays / elementos de operação
display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
acessórios
Acessórios incluídos
porcas de fixação: 2
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — IG5787-00 — 06.03.2003 —