1. Página inicial
  2. Produtos
  3. Sensores de posição
  4. Sensores indutivos
  5. Programa completo
  6. IG5372

O artigo não é mais fornecido – registro do arquivo

IG5372

Sensor indutivo

IG-3005-ANKG/20M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
infelizmente esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: E-Mail info.br@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
A sua equipe ifm

  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Frequência de comutação muito alta
  • Indicação bem visível do estado de comutação
  • ce
Download
Technische Details
Características do produto
Função elétrica NPN
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 5
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 80
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] 15; (24 V)
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica NPN
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 250
Frequência de comutação DC [Hz] 500
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 5
Distância real de comutação Sr [mm] 5 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...4,05
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [anos] 1781
Dados mecânicos
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido
Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 80
Designação da rosca M18 x 1
Materiais PBT
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Acessórios
Acessórios incluídos
porcas de fixação: 2
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — IG5372-00 — 13.01.2017 —