- Produtos
- IF7035
Sensor indutivo
IF7035
IF-04-N SS-L-S
Sensor indutivo
IF7035
IF-04-N SS-L-S
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Saída | normalmente fechado |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M12 x 1 |
Campo de aplicação
Aplicação | Não utilizar em áreas de risco (sem aprovação ATEX!) |
---|---|
Montagem | para válvulas; (38...63,5 (NW 40...65)) |
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação | sim |
---|---|
Amplificador | conexão em amplificadores de comutação conforme a EN 60947-5-6 |
Tensão nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensão de conexão DC [V] | 7,5...30 |
Consumo de corrente [mA] | não amortecido: > 2,1; amortecido: < 1 |
Classe de proteção | III |
Saídas
Saída | normalmente fechado |
---|---|
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 30 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1500 |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 0,001 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M12 x 1 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | PBT; Alvo: 1.4301 (aço inoxidável / 304) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Notas |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x conector de válvula forma de construção conforme DIN (DIN EN 175301-803) |
---|