1. Página inicial
  2. Produtos
  3. IE5243

O artigo não é mais fornecido – registro do arquivo

Sensor indutivo

IEA3002,5BPOG

IE5243

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
infelizmente esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: E-Mail info.br@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
A sua equipe ifm

Download
Technische Details
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] 15; (24 V)
Proteção contra inversão de polaridade não
Saídas
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 1
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 200
Frequência de comutação DC [Hz] 300
Proteção contra curto-circuitos não
Proteção contra sobrecarga não
faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 2,5
Distância real de comutação Sr [mm] 2,5 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...2,03
precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...20
condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -15...70
proteção IP 65
Dados mecânicos
Invólucro forma construtiva de roscas
montagem não embutido
Dimensões [mm] M8 x 1 / L = 50
Designação da rosca M8 x 1
materiais latão niquelado; face ativa: PBT
Displays / elementos de operação
display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
acessórios
Acessórios incluídos
porcas de fixação: 2
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — IE5243-00 — 07.02.1991 —