1. Página inicial
  2. Produtos
  3. IE5171

O artigo não é mais fornecido – registro do arquivo

IE5171

Sensor indutivo

IEC3002-ANOG/2,5m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
infelizmente esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: E-Mail info.br@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
A sua equipe ifm

Download
Technische Details
Características do produto
Função elétrica NPN
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 1
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M8 x 1 / L = 35
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] 10; (24 V)
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade não
Saídas
Função elétrica NPN
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 1
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 200
Frequência de comutação DC [Hz] 800
Proteção contra curto-circuitos não
Proteção contra sobrecarga não
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 1
Distância real de comutação Sr [mm] 1 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...0,8
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido
Dimensões [mm] M8 x 1 / L = 35
Designação da rosca M8 x 1
Materiais PBT
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Acessórios
Acessórios incluídos
porcas de fixação: 2
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — IE5171-00 — 06.03.2003 —